製品の公開
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    Google翻訳”,

    分岐部や接合部用。大きな半径での使用に適しています。C型断面の横木で、横木間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMB T型継手 300 x 110 亜鉛メッキ(品番:320122)
    • WSMB T型継手 400 x 110 亜鉛メッキ(品番:320123)
    • WSMB T型継手 600 x 110 亜鉛メッキ(品番:320125)
    • WSMB T型継手 500 x 110 亜鉛メッキ(品番:320124)
    仕様
    • Art.Nr320121
      ELDAS®-Nr127005066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320122 | ELDAS®-Nr: 127005076 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.18 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320123 | ELDAS®-Nr: 127005086 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320125 | ELDAS®-Nr: 127005106 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320124 | ELDAS®-Nr: 127005096 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

    技術仕様
    • Unique ref320121
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)1607
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)12.071
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ