製品の公開
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護します。さらに、固定クリップでしっかりと固定します。

バリエーション

  • ワイドスパンマルチトラック600 fvz用カバー(品番:320132)
  • ワイドスパンマルチトラック500 fvz用カバー(品番:320131)
  • ワイドスパンマルチトラック400 fvz用カバー(品番:320130)
  • ワイドスパンマルチトラック300 fvz用カバー(品番:320129)
仕様
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht6.773 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 18.548 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.604 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.66 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 9.717 kg

技術仕様
  • Unique ref320128
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)11
  • 幅(mm)212
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)6.773
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ