製品の公開
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に配置された広スパンのマルチレールを接続するための製品です。接続タブが一体化されているため、長さの調整が柔軟に行えます。

    バリエーション

    • 広幅マルチトラックセグメント 600 x 110 fvz (品番: 320140)
    • 広幅マルチトラックセグメント 500 x 110 fvz (品番: 320139)
    • 広幅マルチトラックセグメント 400 x 110 fvz (品番: 320138)
    • 広幅マルチトラックセグメント 300 x 110 fvz (品番: 320137)
    仕様
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    技術仕様
    • Unique ref320136
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)204
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.313
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ