製品の公開
Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz
lanz oensingen ag

Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Google翻訳”,

狭い場所での使用に適しています。C型断面の踏み板で、間隔は150mmです。

バリエーション

  • 広スパンアングルブラケット 90°角型 600 x 110 亜鉛メッキ(品番:320158)
  • 広スパンアングルブラケット 90°角型 500 x 110 亜鉛メッキ(品番:320157)
  • 広スパンアングルブラケット 90°角型 400 x 110 亜鉛メッキ(品番:320156)
  • 広スパンアングルブラケット 90°角型 300 x 110 亜鉛メッキ(品番:320155)
仕様
  • Art.Nr320154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz
    Art.Nr: 320158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz
    Art.Nr: 320157 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz
    Art.Nr: 320156 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz
    Art.Nr: 320155 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

技術仕様
  • Unique ref320154
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)645
  • 奥行き(mm)645
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)5.66
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ