製品の公開
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    分岐部や接合部用。大きな半径での使用に適しています。C型断面の横木で、横木間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMB T ピース 600 x 60 ZMA (商品番号: 322025)
    • WSMB T ピース 500 x 60 ZMA (商品番号: 322024)
    • WSMB T ピース 400 x 60 ZMA (商品番号: 322023)
    • WSMB T ピース 300 x 60 ZMA (商品番号: 322022)
    仕様
    • Art.Nr322021
      ELDAS®-Nr127005916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322025 | ELDAS®-Nr: 127005956 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.354 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322024 | ELDAS®-Nr: 127005946 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.076 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322023 | ELDAS®-Nr: 127005936 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.889 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322022 | ELDAS®-Nr: 127005926 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.949 kg

    技術仕様
    • Unique ref322021
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)1607
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)9.874
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ