製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
lanz/products/0496b114-495b-4f14-b62d-c22632b26274
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz
利用できない地域: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz
Google翻訳,
原文を見る
突き合わせ接合部の側面接合用。垂直方向に角度付き。M10ネジセット付属。外部取り付け用。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
322062
ELDAS®-Nr
127008376
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
370 mm
Breite
26.5 mm
Höhe
40.5 mm
Gewicht
0.545 kg
Blechstärke
2.5 mm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
322062
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
版番号
1
高さ(mm)
40.5
幅(mm)
26.5
奥行き(mm)
370
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/wsmb-gelenkverbinder-60-gvz-322062
関連
関連
主要素材
スチール
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
0.545
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ダウンロード
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
ダウンロード
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ダウンロード