製品の公開
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz
lanz oensingen ag

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Google翻訳”,

側壁に穴が開けられ、C型断面の横木を備えた、幅広のマルチトラック。

バリエーション

  • 広幅マルチトラック 600 x 60 間隔 150 fvz (商品番号: 322104)
  • 広幅マルチトラック 500 x 60 間隔 150 fvz (商品番号: 322103)
  • 広幅マルチトラック 400 x 60 間隔 150 fvz (商品番号: 322102)
  • 広幅マルチトラック 300 x 60 間隔 150 fvz (商品番号: 322101)
仕様
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

技術仕様
  • Unique ref322100
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
  • 幅(mm)207
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)13.017
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ