製品の公開
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板で、踏み板間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMB 90°曲げ 600 x 60 fvz (品番: 322111)
    • WSMB 90°曲げ 500 x 60 fvz (品番: 322110)
    • WSMB 90°曲げ 400 x 60 fvz (品番: 322109)
    • WSMB 90°曲げ 300 x 60 fvz (品番: 322108)
    仕様
    • Art.Nr322107
      ELDAS®-Nr127004366
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322111 | ELDAS®-Nr: 127004406 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322110 | ELDAS®-Nr: 127004396 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322109 | ELDAS®-Nr: 127004386 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.2 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322108 | ELDAS®-Nr: 127004376 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.5 kg

    技術仕様
    • Unique ref322107
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)907
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.873
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ