製品の公開
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    分岐部や接合部用。大きな半径での使用に適しています。C型断面の横木で、横木間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMB T型継手 600 x 60 亜鉛メッキ(品番:322125)
    • WSMB T型継手 500 x 60 亜鉛メッキ(品番:322124)
    • WSMB T型継手 400 x 60 亜鉛メッキ(品番:322123)
    • WSMB T型継手 300 x 60 亜鉛メッキ(品番:322122)
    仕様
    • Art.Nr322121
      ELDAS®-Nr127005166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322125 | ELDAS®-Nr: 127005566 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.328 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322124 | ELDAS®-Nr: 127005466 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.052 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322123 | ELDAS®-Nr: 127005366 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.866 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322122 | ELDAS®-Nr: 127005266 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.927 kg

    技術仕様
    • Unique ref322121
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)1607
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)9.874
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ