製品を公開する
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Google翻訳,

    幅広のマルチトラック式手すり。側面には穴あき加工が施され、C型断面の踏み板を採用。ステンレス製。

    バリエーション

    • ワイドスパンマルチトラック 600 x 60、間隔150 A4、1.4404 (商品番号: 322304)
    • ワイドスパンマルチトラック 500 x 60、間隔150 A4、1.4404 (商品番号: 322303)
    • ワイドスパンマルチトラック 400 x 60、間隔150 A4、1.4404 (商品番号: 322302)
    • ワイドスパンマルチトラック 300 x 60、間隔150 A4、1.4404 (商品番号: 322301)
    仕様
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht11.2 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322304 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.8 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322303 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.9 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322301 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 12.1 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号322300
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)60
    • 幅(mm)207
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)11.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ

    類似製品