製品を公開する
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳,

    大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板で、間隔は150mmです。材質はステンレス鋼です。

    バリエーション

    • WSMBシート 45° 600 x 60 A4、1.4404 (品番: 322318)
    • WSMBシート 45° 500 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322317)
    • WSMBシート 45° 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322316)
    • WSMBシート 45° 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 322315)
    仕様
    • Art.Nr322314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.667 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322318 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.965 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322317 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.64 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322316 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.316 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322315 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.992 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号322314
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)60
    • 幅(mm)495
    • 奥行き(mm)841
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.667
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ