製品の公開
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    出口や分岐部用。大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板、踏み板間隔150mm。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • WSMB Tピース 500 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322324)
    • WSMB Tピース 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322323)
    • WSMB Tピース 300 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322322)
    • WSMB Tピース 600 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322325)
    仕様
    • Art.Nr322321
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht10.058 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322324 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.296 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322323 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 12.087 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322322 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.131 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322325 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.596 kg

    技術仕様
    • Unique ref322321
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)1607
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)10.058
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ