製品の公開
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に整列した広スパンのマルチレールを接続するための製品です。接続タブが一体化されており、柔軟な長さ調整が可能です。ステンレス製。

    バリエーション

    • ワイドスパンマルチトラックセグメント 600 x 60 A4、1.4404 (品番: 322340)
    • ワイドスパンマルチトラックセグメント 500 x 60 A4、1.4404 (品番: 322339)
    • ワイドスパンマルチトラックセグメント 400 x 60 A4、1.4404 (品番: 322338)
    • ワイドスパンマルチトラックセグメント 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 322337)
    仕様
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.084 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322340 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.442 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322339 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.352 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322338 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.263 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322337 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.174 kg

    技術仕様
    • Unique ref322336
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)204
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.084
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ