製品の公開
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404
lanz oensingen ag

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Google翻訳”,

狭い場所での使用に適しています。C型断面の踏み板は間隔150mm。ステンレス製。

バリエーション

  • WSMB 角度 90° 500 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322393)
  • WSMB 角度 90° 600 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322394)
  • WSMB 角度 90° 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322392)
  • WSMB 角度 90° 300 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322391)
仕様
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

技術仕様
  • Unique ref322390
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
  • 幅(mm)645
  • 奥行き(mm)645
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)4.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ