製品の公開
Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    両側にケーブル保護用の敷居があり、接続タブが一体化された、穴あきで積み重ね可能な構造。

    バリエーション

    • 角度 90° NW 600 x 60 ZMA (品番: 330610)
    • 角度 90° NW 200 x 60 ZMA (品番: 330210)
    • 角度 90° NW 500 x 60 ZMA (品番: 330510)
    • 角度 90° NW 400 x 60 ZMA (品番: 330410)
    • 角度 90° NW 300 x 60 ZMA (品番: 330310)
    仕様
    • Art.Nr330110
      ELDAS®-Nr127014406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge440.5 mm
      Breite220 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330610 | ELDAS®-Nr: 127014456 | Breite: 841.5 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.624 kg

      Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330210 | ELDAS®-Nr: 127014416 | Breite: 341 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.684 kg

      Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330510 | ELDAS®-Nr: 127014446 | Breite: 733.5 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.074 kg

      Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330410 | ELDAS®-Nr: 127014436 | Breite: 621 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.689 kg

      Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330310 | ELDAS®-Nr: 127014426 | Breite: 483 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.445 kg

    技術仕様
    • Unique ref330110
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)440.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ