製品の公開
T-Stück 100 x 60 ZMA
T-Stück 100 x 60 ZMA
T-Stück 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Stück 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    両側にケーブル保護用の敷居があり、接続タブが一体化された、穴あきで積み重ね可能な構造。

    バリエーション

    • T字型継手 600 x 60 ZMA (品番: 330630)
    • T字型継手 500 x 60 ZMA (品番: 330530)
    • T字型継手 400 x 60 ZMA (品番: 330430)
    • T字型継手 300 x 60 ZMA (品番: 330330)
    • T字型継手 200 x 60 ZMA (品番: 330230)
    仕様
    • Art.Nr330130
      ELDAS®-Nr127015506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.972 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330630 | ELDAS®-Nr: 127015556 | Breite: 898 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.011 kg

      T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330530 | ELDAS®-Nr: 127015546 | Breite: 800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.234 kg

      T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330430 | ELDAS®-Nr: 127015536 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.651 kg

      T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330330 | ELDAS®-Nr: 127015526 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.146 kg

      T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330230 | ELDAS®-Nr: 127015516 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.961 kg

    技術仕様
    • Unique ref330130
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)608
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.972
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ