製品の公開
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル50x50、歯付き。角穴と長穴付き。高荷重用途に適しています。ファスナーサイズ:M10。

    バリエーション

    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 800 mm gvz (品番: 350019)
    • マルチフィックスプロファイルレール、歯付き、50 x 50 x 600 mm、亜鉛メッキ(品番:350026)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 6000 mm gvz (品番: 350025)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 3000 mm gvz (品番: 350024)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 2000 mm gvz (品番: 350023)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1500 mm gvz (品番: 350022)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1200 mm gvz (品番: 350021)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1000 mm gvz (品番: 350020)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 500 mm gvz(品番:350018)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 400 mm gvz (品番: 350017)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 300 mm gvz (品番: 350016)
    仕様
    • Art.Nr350015
      ELDAS®-Nr127087106
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350019 | ELDAS®-Nr: 127087146 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 50 x 50 x 600 gvz
      Art.Nr: 350026 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm gvz
      Art.Nr: 350025 | ELDAS®-Nr: 127088216 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 3000 mm gvz
      Art.Nr: 350024 | ELDAS®-Nr: 127088206 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.9 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm gvz
      Art.Nr: 350023 | ELDAS®-Nr: 127088196 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350022 | ELDAS®-Nr: 127088186 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.9 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm gvz
      Art.Nr: 350021 | ELDAS®-Nr: 127088176 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350020 | ELDAS®-Nr: 127088166 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm gvz
      Art.Nr: 350018 | ELDAS®-Nr: 127087136 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.33 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm gvz
      Art.Nr: 350017 | ELDAS®-Nr: 127087126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm gvz
      Art.Nr: 350016 | ELDAS®-Nr: 127087116 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

    技術仕様
    • Unique ref350015
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ