製品の公開
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル(50x50mm、歯付き)で構成されたブラケット。正方形およびスロット状の穴付き。安定性を高めるための角度付きエンドプレート。長方形、50x170mm。高荷重容量に適しています。M10ファスナーを使用。

    バリエーション

    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 250 mm gvz (品番: 350105)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 1500 mm gvz (商品番号: 350111)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 1000 mm gvz (品番: 350110)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 800 mm gvz (品番: 350109)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 550 mm gvz (品番: 350108)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 450 mm gvz (品番: 350107)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 350 mm gvz (商品番号: 350106)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 700 mm gvz (品番: 350093)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 650 mm gvz (品番: 350092)
    仕様
    • Art.Nr350115
      ELDAS®-Nr127081396
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.7 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm gvz
      Art.Nr: 350105 | ELDAS®-Nr: 127081406 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350111 | ELDAS®-Nr: 127081486 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350110 | ELDAS®-Nr: 127081476 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.9 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350109 | ELDAS®-Nr: 127081466 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.4 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm gvz
      Art.Nr: 350108 | ELDAS®-Nr: 127081436 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm gvz
      Art.Nr: 350107 | ELDAS®-Nr: 127081426 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm gvz
      Art.Nr: 350106 | ELDAS®-Nr: 127081416 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm gvz
      Art.Nr: 350093 | ELDAS®-Nr: 127081456 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.14 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm gvz
      Art.Nr: 350092 | ELDAS®-Nr: 127081446 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

    技術仕様
    • Unique ref350115
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ