製品の公開
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
    lanz oensingen ag

    Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Google翻訳”,

    垂直鋼梁への汎用取り付け用。マルチフィックスC型鋼材(25x50)製。M10x25アンカーボルトセット付属。

    バリエーション

    • 鋼製梁固定セット 25 x 50 300 fvz (品番: 350211)
    • 鋼製梁固定セット 25 x 50 400 fvz (品番: 350212)
    仕様
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite258 mm
      Höhe108 mm
      Gewicht1.422 kg

      Varianten

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.635 kg

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.89 kg

    技術仕様
    • Unique ref350210
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)108
    • 幅(mm)258
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.422
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ