製品の公開
U-Kanal 40 x 50
U-Kanal 40 x 50
    lanz oensingen ag

    U-Kanal 40 x 50

    Google翻訳”,

    スチール製、直径4mm。ポリエチレンコーティング、ハロゲンフリー。ネジ不要の取り付け。

    バリエーション

    • U字型チャンネル 65 x 100 (品番: 353104)
    • U字型チャンネル 65 x 75 (品番: 353103)
    • U字型チャンネル 40 x 100 (品番: 353102)
    • U字型チャンネル 40 x 75 (品番: 353101)
    仕様
    • Art.Nr353100
      ELDAS®-Nr127020306
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht1.4 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 65 x 100
      Art.Nr: 353104 | ELDAS®-Nr: 127020346 | Breite: 100 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.9 kg

      U-Kanal 65 x 75
      Art.Nr: 353103 | ELDAS®-Nr: 127020336 | Breite: 75 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.6 kg

      U-Kanal 40 x 100
      Art.Nr: 353102 | ELDAS®-Nr: 127020326 | Breite: 100 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.8 kg

      U-Kanal 40 x 75
      Art.Nr: 353101 | ELDAS®-Nr: 127020316 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.497 kg

    技術仕様
    • Unique ref353100
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)1954
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ