製品の公開
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、保持クリップでさらにしっかりと固定できます。ステンレス製。

    バリエーション

    • 90°角度用蓋、NW 400 x 60 A4、1.4404(商品番号:360415)
    • 90°角度用蓋、NW 300 x 60 A4、1.4404(商品番号:360315)
    • 90°角度用蓋、NW 200 x 60 A4、1.4404(商品番号:360215)
    仕様
    • Art.Nr360115
      ELDAS®-Nr127053296
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.668 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360415 | ELDAS®-Nr: 127053496 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.009 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360315 | ELDAS®-Nr: 127053426 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.899 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360215 | ELDAS®-Nr: 127053346 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.295 kg

    技術仕様
    • Unique ref360115
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)205.5
    • 奥行き(mm)392
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.668
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ