製品の公開
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置用の固定クリップにより、さらに安全性を高めます。ステンレス製。

    バリエーション

    • T字型カバー 300 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360335)
    • T字型カバー 200 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360235)
    • T字型カバー 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360435)
    仕様
    • Art.Nr360135
      ELDAS®-Nr127053336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.464 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360335 | ELDAS®-Nr: 127053476 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.544 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360235 | ELDAS®-Nr: 127053396 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.404 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360435 | ELDAS®-Nr: 127053436 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.884 kg

    技術仕様
    • Unique ref360135
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.464
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ