製品の公開
Amager Outdoor Stand Table

Amager Outdoor Stand Table

Google翻訳”,

アマーラインのこのミニマルなバーテーブルで、レストラン、カフェ、バーガーデンを再定義してください。私たちのラインのバースツールと組み合わせると、目を引くアレンジメントを数多く作成できます。高品質のカラマツ材とパウダーコーティングされた鋼でできており、耐久性と耐候性を保証します。スカンジナビアの建築に着想を得て作成されたこのテーブルは、高品質の仕上げと機能性を革新的で注目に値するデザインと組み合わせており、あらゆるタイプの社会的環境に適しています。

仕様
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

技術仕様
  • Unique refamager-outdoor-stand-table
  • コレクションセットAmager
  • コレクションUrban furniture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル木
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_30_30_86
  • Uniclass2015詳細Street and site tables
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-11 29 15
  • OmniClassタイトルExterior Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ