製品の公開
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    Google翻訳”,

    ISOPAR®EIは、火災に対して高度な反応を必要とする壁に適した断熱サンドイッチパネルです。
    クラスB-s1、d0。耐火性は厚さに依存します:
    厚さ60mmのパネル用のEI15
    厚さ100mmのパネル用のEI30

    仕様
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    技術仕様
    • Unique refisopar-eI
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションPolyisocyanurate PIR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass2015詳細Composite panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 11
    • OmniClassタイトルMetal Wall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls