製品の公開
Isoparfire EI

Isoparfire EI

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

Lattonedilのラボテストでは、優れた耐火性を備えたISOPARFIRE®EIパネルが、自給式断熱壁のレンジパネルのトップであることが証明されました。 ISOPARFIRE®EIの火災応答は、クラスA2-s1、d0として合計できます。その耐火性は次のようにそれがどれくらい厚いかに依存します:
厚さ50mmのパネルの場合はEI30
厚さ80mmのパネルの場合はEI60
厚さ100mmのパネルの場合はEI120
厚さ150mmのパネルの場合はEI180

断熱材の密度
密度:100 Kg / m3±10%。
オプションで利用可能な他の密度。
注:製造面では、ジョイントのリップを埋めることはできません。これは、断熱材の種類の特性によるものです。

仕様
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet

技術仕様
  • Unique refisoparfire-ei
  • コレクションセットWall Panel
  • コレクションMineral fiber
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
  • Uniclass2015詳細Composite panels
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls