製品の公開
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Google翻訳”,

    内壁クラッディング用の音響無垢材パネル

    仕様
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    技術仕様
    • Unique reflauder-linea-2-9-10-wall
    • コレクションセットLINEA
    • コレクションWall cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    フランス
    ベルギー