製品の公開
LINEA 4.2.1 Wall cladding
LINEA 4.2.1 Wall cladding
LINEA 4.2.1 Wall cladding
LINEA 4.2.1 Wall cladding
LINEA 4.2.1 Wall cladding
LINEA 4.2.1 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Wall cladding

    Google翻訳”,

    内壁クラッディング用の音響無垢材パネル

    仕様
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 55 mm Wood section : 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 18 mm Average void area : 30% FINISH/FIRE REACTION Clear varnish (B-s2,d0) Clear varnish (D-s1,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    技術仕様
    • Unique reflauder-linea-4-2-1-wall
    • コレクションセットLINEA
    • コレクションWall cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    フランス
    ベルギー