製品の公開
PLATINA Steel shower tray, flat, 1400 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1400 x 900 mm

Google翻訳”,
シャワートレイ、長方形、エナメル鋼(3.5 mm)、フラット(65 mm)
技術仕様
  • Unique ref215035
  • コレクションセットPLATINA
  • コレクションSHOWER TRAYS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures