製品の公開
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, with sockets CH, with sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, with sockets CH, with sensor switch, left door

Google翻訳”,
ミラーキャビネット、アルミニウム、ダブルミラードア1つ、LED照明要素2つ、ソケットCH付き、センサースイッチなし、左ドアミラーキャビネット、アルミニウム、ダブルミラードア1つ、LED照明要素2つ、ソケットCH付き、センサースイッチなし、左ドア本体–内側部分の陽極酸化アルミニウム(側壁の上部、下部)、後壁の灰色のメラミンコーティングされたMDFドア–ガラス3 + 3 mmハンドルを含む内側と外側のミラー付き1ドア(オプションで使用可能)垂直LEDライト付き2x 14W / m 、4000ケルビン(昼光)、IP44、230V 3ガラス棚(調整可能)
技術仕様
  • Unique ref408311
  • コレクションセットFRAME 25
  • コレクションMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)12.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

ヨーロッパ