製品の公開
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch

Google翻訳”,
ミラーキャビネット、アルミニウム、3つのダブルミラードア、4つのLED照明要素と下部アンビエント照明、ソケットなし、センサースイッチなしミラーキャビネット、アルミニウム、3つのダブルミラードア、4つのLED照明要素と下部アンビエント照明、ソケットなし、センサースイッチなし本体–内側部分の陽極酸化アルミニウム(側壁の上部、下部)、後壁の灰色のメラミンコーティングされたMDFドア–ガラス3 + 3 mm 3ドア、ハンドルを含む内側と外側のミラー付き(オプションで使用可能)垂直LEDライト付き4x 14W / m、4000ケルビン(昼光)、IP44、230V 8ガラス棚(調整可能)3/2/3
技術仕様
  • Unique ref408874
  • コレクションセットFRAME 25
  • コレクションMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント