製品の公開
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Google翻訳”,
ビルトインベイスン、グラウンド、LAUFEN BIJOU、サニタリーセラミック、寸法520 x 455 mm、ベイスンの内寸480 x 400 mm、対称、1つのセンタータップ穴、前面にオーバーフロー、特殊機能:オーバーフローチャネルガラス、その他のオプション:表面リファインメントLCC(白のみ)、ガラス張りの外面、オーバーフローありまたはなし、注文番号81123.0
技術仕様
  • Unique ref811230
  • コレクションセットBIJOU
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)215
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)455
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)9.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器