製品の公開
LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm

Google翻訳”,
ビルトインベイスングラインドLAUFENPRO、サニタリーセラミック、EN 31、寸法645 x 450 mm、ベイスンの内寸600 x 400 mm、角度、タップ穴なし、前面にオーバーフロー、特殊機能:オーバーフローチャネルガラス、その他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、ガラス張り、外面、浴槽、家具注文番号81196.9
技術仕様
  • Unique ref811969
  • コレクションセットLAUFEN PRO S
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815