製品の公開
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Google翻訳”,
流域の地面に組み込まれたLAUFENSAVOY、サニタリーセラミック、寸法545 x 420 mm、流域の内寸500 x 350 mm、楕円形、蛇口穴なし、隠れたオーバーフロー、特殊機能:オーバーフローチャネルガラス、その他のオプション:表面改良LCC(のみ白)、ガラス張りの外面、注文番号81319.2
技術仕様
  • Unique ref813192
  • コレクションセットSAVOY
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)205
  • 幅(mm)545
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)8.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器