製品の公開
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 700 mm

Google翻訳”,
洗面台地下地面LAUFENPROS、サニタリーセラミックEN 31、寸法700 x 465 mm、角度1センタータップ穴特殊機能:オーバーフローチャネルガラスその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、3タップ穴、タップ穴なし、オーバーフローなしの1つのタップ穴、タップ穴とオーバーフローなし、3つのタップ穴の距離8インチ、タップ穴/オーバーフローとオープンドレインなし、1つのタップ穴/オーバーフローとオープンドレインなし、オーバーフローなしの3つのタップ穴、浴槽、家具注文番号81696.7
技術仕様
  • Unique ref816967
  • コレクションセットLAUFEN PRO S
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)175
  • 幅(mm)465
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815