製品の公開
SONAR Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

SONAR Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Google翻訳”,
フロアスタンドWC「リムレス」、ウォッシュダウン、フラッシングリムなし、アウトレット水平/垂直
技術仕様
  • Unique ref823341
  • コレクションセットSONAR
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)370
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)430
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア