製品の公開
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
床置き型トイレパンウォッシュダウンLAUFENPRO、水槽用、EN 997、EN 33、6 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 670 x 420 mm、出口垂直225 mm、隠し固定、特殊機能:水を向ける隠し表面完全にガラス張り、全体、真空チェック済み、その他のオプション/付属品:表面精製LCC(白のみ)、側面、穴、貯水槽82695.0、82695.2、82695.3、82695.5、WCシート89295.0、89395.4、WCシートおよびカバー、89195.0、89295.1、 89395.2、WCシート、および自動下降付きカバー89195.1、89395.3注文番号82495.7
技術仕様
  • Unique ref824957
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)670
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)24.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505