製品の公開
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
Google翻訳”,
サイフォン小便器LAUFENCAPRINOPLUS、サニタリーセラミック、EN 13407、寸法320 x 350 x 645 mm、1 lフラッシュ、外部給水口、水平または垂直出口、フラッシング速度、最小0.3 l / s、特殊機能:真空およびパフォーマンステスト済み、その他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、フライ付き、水平インレット接続、水平アウトレットDN 50(CHおよびUKを除く標準ヨーロッパ)およびアウトレットDN 40(標準CH)を備えた1リットルサイフォン、水平出口DN 40(標準英国)を備えた2リットルサイフォン、水平および垂直出口DN 50 SH 50(CHおよびUKを除く標準ヨーロッパ)および出口DN 40 SH 50(標準CH)を備えた1リットルサイフォン、注文番号。 84206.2
技術仕様
  • Unique ref842062
  • コレクションセットCAPRINO
  • コレクションUrinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)540
  • 幅(mm)305
  • 奥行き(mm)340
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)17.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器