製品を公開する
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
    LdK Living Outdoors

    ATLAS Stacking sunlounger

    Google翻訳,
    14 色の組み合わせから選べる積み重ね可能なサンラウンジャー。ホテル、リゾート、請負業者向けに特別に設計されています。堅牢で耐久性のあるアルミニウム構造で、塩分の多い環境でも優れた性能を発揮します。直径 180 mm の取り付けキャスター。非常にコンパクトに積み重ねられるように開発されており、合計高さ 170 cm で最大 18 ユニットを積み重ねることができます。生地とホイールはエンド ユーザーが簡単に交換できます。輸送および保管用トロリーもご用意しています。UV 耐性ポリエステル PVC 生地。
    技術仕様
    • 固有参照番号atlas-stacking-sunlounger
    • 製品ファミリAtlas
    • 製品グループStacking Sunlounger
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)32
    • 幅(mm)210
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材布
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)12.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 説明Chaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-11 29 13
    • OmniClass タイトルExterior Seating