製品を公開する
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
    LED line

    LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL

    Google翻訳,

    グレアファクターの低い製品で、ユーザーの安全性と快適性を向上させます。光のビーム角を集束させる光学系を搭載した製品。製品の光学系により、光線をユーザーが選択した場所に向けることができます。 FLICKERFREE™システムは、有害なちらつきの影響がないことを保証し、ユーザーの視力の安全を確保します。 150lm/W以上の発光効率を実現しています。メーカーは、この製品に対して5年間の保証を発行します。 LEDline®LightResearchandMeasurement Centreで実施された測光テストに基づいて、信頼性の高い測光ファイルを利用できます。

    色は人間の幸福に大きな影響を与えます。緑はリラックスし、黄色は元気を取り戻し、赤は刺激し、青は神経を落ち着かせます。適切な色を選択することで、照らされた内部空間にキャラクターを追加できます。

    お客様の期待に応えるため、システム天井への設置用に設計されたカラフルなLEDline®DIORARALCOLORSを作成しました。これは、現在市場で入手可能な最も革新的なLEDパネルです。

    カラフルなLEDline®DIORARALCOLORSパネルは、幼稚園、プレイルーム、子供用病棟、その他の子供向けの施設のインテリアや、照明器具の色をブランドのデザインに適合させることができる商業用インテリアを照らし、装飾します。

    仕様
    • This product’s power is 15-36 W and its light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 150-140 lm/W. This item achieves a luminous flux of 2250-5040 lm. The LED's beam angle is 75 °.

      The supply voltage range suitable for this item is 220-240 AC.

      The ingress protection rating for this item is IP20. The safety and vision comfort is guaranteed by the low UGR rating UGR<16

      The Ra colour rendering index is 80.

      The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 50000. The power factor is PF> 0,9. The number of on/off cycles is 50000.

      The Energy class is A++.

      The IEC protection class is: I.

      The Multi Power Driver, which the product is equipped with, allows the user to alter the light output range using dedicated DIP switches. The alteration range is very wide. The user can choose from 8 different configurations. The control range starts with a power output of 15W (luminous flux of 2250lm, luminaire’s efficacy of 150lm/W) and can be altered up to 36W, achieving the luminous flux of 5040lm with a luminaire’s efficacy at 140 lm/W.

    技術仕様
    • 固有参照番号DIORA
    • 製品ファミリDIORA
    • 製品グループLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-06
    • 版番号1
    • 高さ(mm)596
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備