製品の公開
LED line® EASY-FIX square downlight
LED line

LED line® EASY-FIX square downlight

Google翻訳”,

取り付けクリップは取り付けブラケットに沿って移動できるため、製品を既存のほとんどの取り付け穴に適合させることができます。メーカーは、この製品に対して3年間の保証を発行します。可能な設置方法:凹型および表面。設置方法は、個人のニーズに合わせて調整できます。 FLICKERFREE™システムは、有害なちらつきの影響がないことを保証し、ユーザーの視力の安全を確保します。イエローフリー技術とは、この製品のハウジングが、紫外線による黄変に強い高品質の素材でできていることを意味します。そのおかげで、この製品は長年にわたってその見た目の美しさを維持しています。 LEDline®LightResearchandMeasurement Centreで実施された測光テストに基づいて、信頼性の高い測光ファイルを利用できます。

仕様
  • This product’s is available with different wattage and CCT:

    6W 2700K 450lm / 4000K 470lm

    12W 2700K 850lm / 4000K 890lm

    18W 2700K 1300lm / 4000K 1450lm

    24W 2700K 2150lm / 4000K 2300lm

    This item is equipped with SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 90 lm/W. The LED's beam angle is 120°.The supply voltage range suitable for this item is 220-260 AC. The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA. The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 30000. The power factor is PF> 0,5. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A++. The IEC protection class is: II. Ambient temperature suitable for operation -5/+40 °C. For indoor use.

技術仕様
  • Unique refEASY-FIX_SQUARE
  • コレクションセットEASY-FIX
  • コレクションLighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight