製品の公開
LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W
LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W
LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W
    LED line

    LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W

    Google翻訳”,

    この製品は、耐衝撃性を高める材料と構造ソリューションを使用しています。この製品は、機械的損傷や破壊行為に対する高い耐性が特徴です。この製品は、高度なIP保護機能を備えているため、幅広い照明アプリケーションに適しており、高い安全性を提供します。当社のTRI-PROOF照明器具は、表面設置とサスペンション設置の両方に適しています。これは、当社のLEDライン®TRI -PROOFランプの最も重要な機能の1つですLEDline®LightResearchandMeasurement Centreで実施された測光テストに基づいて、信頼性の高い測光ファイルを利用できます。

    仕様
    • TRI-PROOF luminaires are designed for the reliable illumination of: medical, food & beverage facilities, warehouses or other plant construction applications.

      This product’s power is 25-40 W and its light’s colour temperature is 3000-5000 K This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 120-140 lm/W. This item achieves a luminous flux of 3000-5600 lm. The LED's beam angle is 120 °.

      The applied power supply system guarantees a wide range of input voltage 200-240V AC, which enables reliable operation event in case of possible voltage fluctuations. This solution reduces, to significant extent, the risk of device failure.

      The ingress protection rating for this item is IP 66, which ensures strong protection against ingress of water and solid objects. This item is resistant to 5J energy impact - it has an impact protection rating of IK08. The item's high resistance to mechanical damage is guaranteed by the use of dedicated material which the diffuser/cover is made of - polycarbonate

      The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 100000. The power factor is PF> 0,92. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A+.

      The IEC protection class is: I.

      Ambient temperature suitable for operation -20 / +45 °C .

    技術仕様
    • Unique refRANGER
    • コレクションセットRANGER
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)1190
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.77
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備