製品を公開する
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo

    Google翻訳,

    防湿コンボ ダリ
    製品のメリット
    • DALI-2照明管理システムに適した照明器具
    • 4000Kと6500KのCCT(マルチカラー)を選択できるため、非常に汎用性が高い。
    • プラグ&アップグレード方式で、センサー照明器具や非常用照明器具への簡単な変換が可能
    • 高いIP等級のおかげで、埃っぽい場所や湿気の多い場所での使用に適しています。
    • 高いIK値のおかげで公共エリアでの使用に適しています
    製品の特徴
    • IoT対応DALI-2ドライバを搭載したDALIバージョン
    • 発光効率:最大153 lm/W
    • 保護等級:IP66
    • 耐衝撃性:IK10
    • 光束:最大9,000ルーメン
    • 工具不要の接続が可能なプッシュワイヤ端子
    • 寿命(L70/B50):最大60,000時間(25℃時)
    • 動作時の周囲温度:-20~+40℃
    応用分野
    • 工業施設および保管施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 作業場、組立ライン
    機器/付属品
    • プラグ&アップグレードDALI-2緊急キットは別売りです。
    。

    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970054

      4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970078

      4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970092
    技術仕様
    • 固有参照番号Damp-Proof-Combo
    • 製品ファミリProfessional luminaires
    • 製品グループDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire