製品の公開
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
Damp Proof Special
    LEDVANCE

    Damp Proof Special

    Google翻訳”,

    防湿スペシャル
    製品のメリット
    • 堅牢でありながら軽量でコンパクトなデザイン
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーによる最適化された照明の需要
    • センサー範囲、日光検出、保持時間を簡単に調整できます
    • 常時オンのオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンによってアクティブ化されます
    • すりガラスと強化ガラスの拡散板により、安全で均一な照明を実現
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%のエネルギー節約
    • 3年間保証
    製品の特徴
    • 柔軟なモーションおよび日光センサー
    • 350°パン、180°チルトセンサー
    • 反射板ベースの対称配光、100° x 100°のビーム角
    • 30°の角度と広い回転領域を備えた取り付けブラケット
    • プリインストールされたフレキシブル 1 m ケーブル (H05RN-F)、3 x 1.0 mm² 単線を巻き付けたもの
    応用分野
    • ハロゲンランプによる投光器の交換
    • 屋外使用(IP65)
    • 公共エリア
    • 建物のファサード
    • 庭、バルコニー、その他の屋外エリア
    • 建設現場
    。

    投光器コンパクトセンサー 10W
    製品のメリット
    • 取り付けブラケットを照明器具に自由に配置できるため、簡単に設置できます。
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 均一な光分布
    • 最大55%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • アンモニア耐性
    • PMMA製の密閉ハウジング
    • 貫通配線ケーブルがすでに設置されている
    • 保護の種類: IP67 (DIN EN 60529)、IP69K (ISO 20653:2013)
    応用分野
    • 家畜の飼育
    • 食品業界
    • オープン駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 工場、組立ライン
    • 屋外用途
    。

    投光器コンパクトセンサー 20W
    製品のメリット
    • 取り付けブラケットを照明器具に自由に配置できるため、簡単に設置できます。
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 均一な光分布
    • 最大55%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • アンモニア耐性
    • PMMA製の密閉ハウジング
    • 貫通配線ケーブルがすでに設置されている
    • 保護の種類: IP67 (DIN EN 60529)、IP69K (ISO 20653:2013)
    応用分野
    • 家畜の飼育
    • 食品業界
    • オープン駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 工場、組立ライン
    • 屋外用途
    。

    投光器コンパクトセンサー50W
    製品のメリット
    • 堅牢でありながら軽量でコンパクトなデザイン
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーによる最適化された照明の需要
    • センサー範囲、日光検出、保持時間を簡単に調整できます
    • 常時オンのオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンによってアクティブ化されます
    • すりガラスと強化ガラスの拡散板により、安全で均一な照明を実現
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%のエネルギー節約
    • 3年間保証
    製品の特徴
    • 柔軟なモーションおよび日光センサー
    • 350°パン、180°チルトセンサー
    • 反射板ベースの対称配光、100° x 100°のビーム角
    • 30°の角度と広い回転領域を備えた取り付けブラケット
    • プリインストールされたフレキシブル 1 m ケーブル (H05RN-F)、3 x 1.0 mm² 単線を巻き付けたもの
    応用分野
    • ハロゲンランプによる投光器の交換
    • 屋外使用(IP65)
    • 公共エリア
    • 建物のファサード
    • 庭、バルコニー、その他の屋外エリア
    • 建設現場
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075452114 DP SPECIAL 1200 22W-4000K WT IP67 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075452114

      4058075452138 DP SPECIAL 1500 30W-4000K WT IP67 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075452138

      4058075452152 DP SPECIAL 1200 42W-4000K WT IP67 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075452152

      4058075452176 DP SPECIAL 1500 50W-4000K WT IP67 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075452176
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Special
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire