製品の公開
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
    LEDVANCE

    Floodlight Combo

    Google翻訳”,

    投光器コンボ
    製品のメリット
    • 背面のスイッチで色温度とルーメンの段階を選択できるため(マルチセレクト)、非常に汎用性が高い。
    • 防水機能を内蔵した堅牢なケーブルグランド
    • IP保護等級を損なうことなく、空気交換を最適化するための通気膜
    • 明るく、丈夫で耐久性がある
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%の省エネ効果
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上限光出力比(ULOR)は0%です。
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大160 lm/W
    • 工具不要のクイックコネクタ付きフレキシブルケーブル(H05RN-F)がプリインストールされています。
    • 保護等級:IP65
    • 反射板を用いた対称配光、ビーム角度100°×100°
    • 30°の角度と広い回転範囲を備えた取り付けブラケット
    • 220~240V ACに対応した電圧ドライバ内蔵
    応用分野
    • 投光器をハロゲンランプに交換する
    • 屋外使用可(IP65)
    • 公共エリア
    • 建物の外観
    • 建設区域
    • 庭園、バルコニー、その他の屋外エリア
    。

    投光器一体型センサー
    製品のメリット
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーにより、最適な照明が求められる
    • センサー範囲、昼光検出、保持時間、調光機能の簡単な調整
    • 常時オンオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンで有効化
    • 背面のスイッチで色温度とルーメンの段階を選択できるため(マルチセレクト)、非常に汎用性が高い。
    • 防水機能を内蔵した堅牢なケーブルグランド
    • IP保護等級を損なうことなく、空気交換を最適化するための通気膜
    • 明るく、丈夫で耐久性がある
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%の省エネ効果
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上限光出力比(ULOR)は0%です。
    製品の特徴
    • 柔軟な動きと昼光センサー
    • 高い発光効率:最大160 lm/W
    • 工具不要のクイックコネクタ付きフレキシブルケーブル(H05RN-F)がプリインストールされています。
    • 保護等級:IP65
    • 反射板を用いた対称配光、ビーム角度100°×100°
    • 30°の角度と広い回転範囲を備えた取り付けブラケット
    • 220~240V ACに対応した電圧ドライバ内蔵
    応用分野
    • 投光器をハロゲンランプに交換する
    • 屋外使用可(IP65)
    • 公共エリア
    • 建物の外観
    • 建設区域
    • 庭園、バルコニー、その他の屋外エリア
    。

    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854965340 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854965340

      4099854965364 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854965364

      4099854965388 FL CBO SN 20-30-50FC V ML8304065 BKLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854965388
    技術仕様
    • Unique refFloodlight-Combo
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションFloodlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight