製品の公開
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Medium

    Google翻訳”,

    ストリートライトフレックスミディアムRV25ST
    製品のメリット
    • 耐久性に優れた設計と最高品質のコンポーネントの選択により、長期間のパフォーマンスを実現します。
    • ツール不要のハウジング開閉とプッシュボタン端子により、配線が素早く簡単に行えます。
    • 高い光均一性
    • 3 色のライトが用意されており、多様な環境を照らすのに最適です。
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハウジングを開けると自動的に電源が切断されます
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 深みのある光の分布
    • 非常に長い寿命(L90/B10):最大100,000時間(25℃時)
    • 48~60 mmポール用のスピゴットが付属
    • 42 mm用の追加縮小と76 mmポール用アダプターは別売りです
    • サイドエントリーとポストトップの両方の取り付けに対応する調整可能なスピゴット
    • ハウジングを開けずに+/- 15°の傾斜角度調整が可能
    • 高い発光効率:最大144 lm/W
    • 動作温度: -40~50 °C
    • 高サージ保護:最大10 kV(L/N-GND)
    • 保護クラス: II
    応用分野
    • 屋外使用(IP66)
    • EN 13201に準拠したM、C、Pクラスの道路
    • 駐車場
    • 公共エリア
    • 業界
    装備/アクセサリー
    • 42 mmおよび76 mmポール用のスピゴットは別売りです
    。

    ストリートライトフレックスミディアムRW35ST
    製品のメリット
    • 耐久性に優れた設計と最高品質のコンポーネントの選択により、長期間のパフォーマンスを実現します。
    • ツール不要のハウジング開閉とプッシュボタン端子により、配線が素早く簡単に行えます。
    • 高い光均一性
    • 3 色のライトが用意されており、多様な環境を照らすのに最適です。
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハウジングを開けると自動的に電源が切断されます
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • ポールの高さと同程度の幅の道路に最適化された配光
    • 非常に長い寿命(L90/B10):最大100,000時間(25℃時)
    • 48~60 mmポール用のスピゴットが付属
    • 42 mm用の追加縮小と76 mmポール用アダプターは別売りです
    • サイドエントリーとポストトップの両方の取り付けに対応する調整可能なスピゴット
    • ハウジングを開けずに+/- 15°の傾斜角度調整が可能
    • 高い発光効率:最大147 lm/W
    • 動作温度: -40~50 °C
    • 高サージ保護:最大10 kV(L/N-GND)
    • 保護クラス: II
    応用分野
    • 屋外使用(IP66)
    • EN 13201に準拠したM、C、Pクラスの道路
    • 駐車場
    • 公共エリア
    • 業界
    装備/アクセサリー
    • 42 mmおよび76 mmポール用のスピゴットは別売りです
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552326 SL FLEX MD P 58W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552326

      4058075552333 SL FLEX MD P 58W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552333

      4058075552357 SL FLEX MD P 80W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552357

      4058075552371 SL FLEX MD P 80W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552371

      4058075552395 SL FLEX MD P 80W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552395

      4058075552340 SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552340

      4058075552364 SL FLEX MD P 80W 727 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552364

      4058075552388 SL FLEX MD P 80W 730 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552388

      4058075552401 SL FLEX MD P 80W 740 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552401
    技術仕様
    • Unique refStreetlight-Flex-Medium
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションStreetlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000062
    • ETIM 名Luminaire for streets and places