製品の公開
Damp Proof Eco
Damp Proof Eco
Damp Proof Eco
    LEDVANCE

    Damp Proof Eco

    Google翻訳”,

    防湿エコナロー
    製品のメリット
    • 低フリッカー ≤ 5%
    • 均一な光分布
    • 最大60%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大135 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • ビーム角度: 110°、90° x 60°、30° x 80°
    • 貫通配線3x1.5mm²がすでに設置済み
    • ポリカーボネートハウジング
    応用分野
    • 産業施設および貯蔵施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 工場、組立ライン
    機器/アクセサリー
    • 安全ネジ付きのステンレス製クランプが付属
    • 取り付けアクセサリ付属(サスペンションキット、盗難防止キット)


    防湿エコ 非常に狭い
    製品のメリット
    • 低フリッカー ≤ 5%
    • 均一な光分布
    • 最大60%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大135 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • ビーム角度: 110°、90° x 60°、30° x 80°
    • 貫通配線3x1.5mm²がすでに設置済み
    • ポリカーボネートハウジング
    応用分野
    • 産業施設および貯蔵施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 工場、組立ライン
    機器/アクセサリー
    • 安全ネジ付きのステンレス製クランプが付属
    • 取り付けアクセサリ付属(サスペンションキット、盗難防止キット)


    防湿エコワイド
    製品のメリット
    • 低フリッカー ≤ 5%
    • 均一な光分布
    • 最大60%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大135 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • ビーム角度: 110°、90° x 60°、30° x 80°
    • 貫通配線3x1.5mm²がすでに設置済み
    • ポリカーボネートハウジング
    応用分野
    • 産業施設および貯蔵施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 工場、組立ライン
    機器/アクセサリー
    • 安全ネジ付きのステンレス製クランプが付属
    • 取り付けアクセサリ付属(サスペンションキット、盗難防止キット)


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854080487 DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080487

      4099854080500 DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080500

      4099854080609 DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080609

      4099854080630 DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080630

      4099854080777 DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080777

      4099854080791 DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080791

      4099854080449 DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080449

      4099854080463 DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080463

      4099854080562 DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080562

      4099854080586 DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080586

      4099854080715 DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080715

      4099854080739 DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854080739
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Eco
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire