製品の公開
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex

    Google翻訳”,

    防湿フレックススルー配線
    製品のメリット
    • 均一な光分布
    • 光源とドライバーの容易なアップグレード(EVERLOOP設計)
    • 特定の国で光源とドライバーを交換するための資金援助プログラムに参加できる
    • ツイストロック機構を備えたエンドキャップにより、電気端子に簡単にアクセスできます。
    • 取り付けブラケットを照明器具に自由に配置できるため、簡単に設置できます。
    • プッシュボタンコネクタによる工具不要の電気接続
    • 最大66%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 低フリッカー ≤ 5 %
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大165 lm/W
    • 寿命(L80/B50):最大100,000時間(25℃)
    • ハウジングおよびディフューザー材質:ポリカーボネート(PC)
    • マルチルーメン機能:パワーステップを選択可能
    • 貫通配線3x1.5mm²がすでに設置済み
    • ビーム角度:120°
    • 保護等級:IP66
    • 耐衝撃性:IK08
    応用分野
    • 工業施設および貯蔵施設
    • 工場、組立ライン
    • 通路、地下道
    • 駐車場
    • 地下駐車場
    装備/アクセサリー
    • 安全ネジ付きのステンレス製クランプが付属
    • 取り付けアクセサリ付属(サスペンションキット、盗難防止キット)
    • EVERLOOP照明器具:アップグレードと交換が可能


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440588

      4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440601

      4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440625

      4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440649

      4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440663

      4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440687
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Flex
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire