製品の公開
Damp Proof Value
Damp Proof Value
Damp Proof Value
Damp Proof Value
Damp Proof Value
Damp Proof Value
    LEDVANCE

    Damp Proof Value

    Google翻訳”,

    防湿値
    製品のメリット
    • 均一な光分布
    • 最大50%のエネルギー節約(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • 取り付けが簡単で、接続にツールは不要です
    • 3年間保証
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大120 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • ビーム角度:115°
    • 貫通配線可能
    • ポリカーボネートハウジング
    応用分野
    • 産業施設および貯蔵施設
    • 駐車場と地下道
    • ガレージ
    • 工場、組立ライン
    機器/アクセサリー
    • 安全ネジ付きのステンレス製クランプが付属
    • 取り付けアクセサリ付属(サスペンションキット、盗難防止キット)


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075300705 DP VAL 600 9W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300705

      4058075300743 DP VAL 600 18W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300743

      4058075300781 DP VAL 1200 20W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300781

      4058075300828 DP VAL 1200 40W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300828

      4058075300866 DP VAL 1500 25W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300866

      4058075300903 DP VAL 1500 50W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300903

      4058075300941 DP VAL 1800 34W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300941

      4058075300989 DP VAL 1800 70W-4000K IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075300989
    技術仕様
    • Unique refDamp-Proof-Value
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDamp-proof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire