製品の公開
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
    LEDVANCE

    Floodlight Sensor Gen 4

    Google翻訳”,

    投光器センサー 10W
    製品のメリット
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーによる最適化された照明の需要
    • センサー範囲、日光検出、ホールド時間、調光機能の簡単な調整
    • 常時オンのオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンによってアクティブ化されます
    • IP保護を損なうことなく空気交換を最適化するブリーザーメンブレン
    • ハウジング上で選択可能なパワーステップ(マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い
    • 防水機能を内蔵した堅牢なケーブルグランド
    • すりガラスと強化ガラスの拡散板により、安全で均一な照明を実現
    • 明るく、丈夫で耐久性があります
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%のエネルギー節約
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    製品の特徴
    • 柔軟なモーションおよび日光センサー
    • 350°パン、200°チルトセンサー
    • 高い発光効率:最大145 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • プリインストールされたフレキシブル 1 m ケーブル (H05RN-F)、3 x 1.0 mm² 単線を巻き付けたもの
    • 反射板ベースの対称配光、100° x 100°のビーム角
    • 30°の角度と広い回転領域を備えた取り付けブラケット
    • 統合電圧ドライバ、220~240 V ACに適合
    応用分野
    • ハロゲンランプによる投光器の交換
    • 屋外使用(IP65)
    • EN 60598-2-24に準拠したDサインは、塵埃の蓄積による火災リスクのある商業施設向けです。
    • 公共エリア
    • 建物のファサード
    • 建設現場
    • 駐車場
    • 庭園とバルコニー


    投光器センサー 10
    製品のメリット
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーによる最適化された照明の需要
    • センサー範囲、日光検出、ホールド時間、調光機能の簡単な調整
    • 常時オンのオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンによってアクティブ化されます
    • IP保護を損なうことなく空気交換を最適化するブリーザーメンブレン
    • ハウジング上で選択可能なパワーステップ(マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い
    • 防水機能を内蔵した堅牢なケーブルグランド
    • すりガラスと強化ガラスの拡散板により、安全で均一な照明を実現
    • 明るく、丈夫で耐久性があります
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%のエネルギー節約
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    製品の特徴
    • 柔軟なモーションおよび日光センサー
    • 350°パン、200°チルトセンサー
    • 高い発光効率:最大145 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • プリインストールされたフレキシブル 1 m ケーブル (H05RN-F)、3 x 1.0 mm² 単線を巻き付けたもの
    • 反射板ベースの対称配光、100° x 100°のビーム角
    • 30°の角度と広い回転領域を備えた取り付けブラケット
    • 統合電圧ドライバ、220~240 V ACに適合
    応用分野
    • ハロゲンランプによる投光器の交換
    • 屋外使用(IP65)
    • EN 60598-2-24に準拠したDサインは、塵埃の蓄積による火災リスクのある商業施設向けです。
    • 公共エリア
    • 建物のファサード
    • 建設現場
    • 駐車場
    • 庭園とバルコニー


    投光器センサー 20
    製品のメリット
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーによる最適化された照明の需要
    • センサー範囲、日光検出、ホールド時間、調光機能の簡単な調整
    • 常時オンのオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンによってアクティブ化されます
    • IP保護を損なうことなく空気交換を最適化するブリーザーメンブレン
    • ハウジング上で選択可能なパワーステップ(マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い
    • 防水機能を内蔵した堅牢なケーブルグランド
    • すりガラスと強化ガラスの拡散板により、安全で均一な照明を実現
    • 明るく、丈夫で耐久性があります
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%のエネルギー節約
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    製品の特徴
    • 柔軟なモーションおよび日光センサー
    • 350°パン、200°チルトセンサー
    • 高い発光効率:最大145 lm/W
    • 保護タイプ: IP65
    • プリインストールされたフレキシブル 1 m ケーブル (H05RN-F)、3 x 1.0 mm² 単線を巻き付けたもの
    • 反射板ベースの対称配光、100° x 100°のビーム角
    • 30°の角度と広い回転領域を備えた取り付けブラケット
    • 統合電圧ドライバ、220~240 V ACに適合
    応用分野
    • ハロゲンランプによる投光器の交換
    • 屋外使用(IP65)
    • EN 60598-2-24に準拠したDサインは、塵埃の蓄積による火災リスクのある商業施設向けです。
    • 公共エリア
    • 建物のファサード
    • 建設現場
    • 駐車場
    • 庭園とバルコニー


    投光器センサー50
    製品のメリット
    • 明るく、丈夫で耐久性があります
    • 柔軟でプログラム可能なセンサーによる最適化された照明の需要
    • センサー範囲、日光検出、保持時間を簡単に調整できます
    • 常時オンのオーバーライド、特別な主電源スイッチングパターンによってアクティブ化されます
    • すりガラスと強化ガラスの拡散板により、安全で均一な照明を実現
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上部光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%のエネルギー節約
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 柔軟なモーションおよび日光センサー
    • 350°パン、180°チルトセンサー
    • 反射板ベースの対称配光、100° x 100°のビーム角
    • 100~277 V ACに適した統合型広電圧ドライバ
    • サージ保護:最大4 kV(L/N-PE)、2 kV(LN)
    • 30°の角度と広い回転領域を備えた取り付けブラケット
    • プリインストールされたフレキシブル 1 m ケーブル (H05RN-F)、3 x 1.0 mm² 単線を巻き付けたもの
    応用分野
    • ハロゲンランプによる投光器の交換
    • 屋外使用(IP65)
    • 公共エリア
    • 建物のファサード
    • 建設現場
    • 庭、バルコニー、その他の屋外エリア


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854306709 FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306709

      4099854306747 FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306747

      4099854306785 FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306785

      4099854306808 FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306808

      4099854309465 FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854309465

      4099854309489 FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854309489

      4099854309502 FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854309502

      4099854309526 FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854309526

      4099854306822 FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306822

      4099854306860 FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306860

      4099854306884 FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306884

      4099854306921 FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854306921
    技術仕様
    • Unique refFloodlight-Sensor
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションFloodlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight