製品の公開
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2

    Google翻訳”,

    ハイベイコンパクト第2世代
    製品のメリット
    • モダンで独創的なデザイン
    • 従来の高天井照明器具と比較して、最大60%の省エネルギーを実現
    • コンパクトな設計により、重量とサイズが最適化されています。
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大165 lm/W
    • 黒色のアルミニウム製筐体、強化オパールガラス製カバー
    • マルチルーメン:ルーメンの段階を選択可能
    • マルチカラー機能:4000K、5000K、6500K
    • 非常に長い寿命(L70):最大100,000時間(25℃時)
    • 動作温度:-20~50℃
    • 高い色再現性:≤ 5 sdcm
    • 保護等級:IP65
    応用分野
    • 水銀灯またはメタルハライドランプを使用した高天井照明器具の代替品
    • 倉庫
    • 物流倉庫
    • 業界
    • 高い天井(ショッピングモール、空港、商業ビル、ロビーなど)
    機器/付属品
    • ブラケットが利用可能です
    • 反射板あり


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854743825

      4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854743832
    技術仕様
    • Unique refHigh-Bay-Compact
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションHigh bay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC001716
    • ETIM 名High bay luminaire